Publikovat produkty
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

4.5 z 5 hvězdiček4.5(22 recenze)

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • EPDM Coated Ductile Iron Wedge
  • Stainless steel stem with high strength and corrosion resistance
  • Back sealing facility to allow for replacement of seals under full operating pressure
  • Straight through full bore to avoid debris traps
  • Isolated fasteners for corrosion protection
  • Wiper ring to prevent impurities from entering the stem sealing system
  • Anti friction thrust washer for low operating torques
  • Integral cast foot for safe and easy storage
  • Full diameter waterway hand wheel, square cap operation
Specifikace
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota38961_38967_38834_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůCIV - Cast Iron Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCGate valves
  • Kód UNSPSC40141613
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Popis Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Název CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 25
  • Název OmniClassGate Valves

Dostupnost regionu

Evropa