Publikovat produkty
Duraframe Strongpod Triple Module DF2003
Brymec

Duraframe Strongpod Triple Module DF2003

Duraframe Triple Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place
Specifikace
  • Length: 3800mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 4100 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDF2003_Duraframe_Strongpod_Triple_Module
  • Skupina výrobkůMEQ - Mounting Equipment
  • Skupina produktůDUR - DuraFrame
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Popis Uniclass 2015Roof equipment supports
  • Kód CSI MasterFormat 201408 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Frames
  • Číslo OmniClass23-33 25 11 13
  • Název OmniClassBuilt Up Rooftop Air Handling Units