Publikovat produkty
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Specifikace
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůSTR - Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Popis Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Název CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Číslo OmniClass23-27 55 29 17
  • Název OmniClassY Strainers

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText