Publikovat produkty
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)

Thermostatic Mixing Valves TMV3 

Thermostatic mixing valves are used to maintain the domestic hot water supplied to the user at a constant and safe temperature, when variations in the hot and cold-water supply conditions and draw off flow rates occur.


Specifikace
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Skupina výrobkůVNB - Valves & Brassware
  • Skupina produktůTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Popis Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa