Publikovat produkty
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Surface Plus glass is a single semi-safety glass which is safer than anneal glass and its surface feels like texture with dimensional carving. Mira Glazed is a reflective glass. It has difference effects for each side which was combined between transparent fabric texture and delicate pattern.
Specifikace
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • Skupina výrobkůGlass
  • Skupina produktůSurface Plus
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Číslo OmniClass23-17 15 11
  • Název OmniClassGlass Glazing

Dostupnost regionu

Asie