Publikovat produkty
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 2-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 2-Side Supported

- 2 Side Stainless Steel Frame with Tempered Flat Glass - 2 Side Stainless Steel Frame with Laminated Flat Glass - 2 Side Stainless Steel Frame with Tempered-Laminated Flat Glass
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_2-Side_Supported
  • Skupina výrobkůBalustrade
  • Skupina produktůFlat-Glass
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Číslo OmniClass23-17 15 11
  • Název OmniClassGlass Glazing

Dostupnost regionu

Asie