Publikovat produkty
BETACRYL  Baby's Basin  BER 6738 LB
BETACRYL®

BETACRYL Baby's Basin BER 6738 LB

Baby wash basin in BETACRYL - Pure Acrylic Stone ( 100% Acrylic ) with 2″ central drain hole. Available in Classic White colour. BETACRYL Pure Acrylic Stone provides a particular strength, ensures cleanliness and antibacterial/antiviral function , suitability for contact with food, water resistance and colour stability over time. BETACRYL has a widespread application in architectural projects for interior decoration, outdoor walls and medical/health sectors. Visit Betacryl.com for more information.
Specifikace
  • Baby basin Baby lavatory
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBaby-basin-BER-6738LB
  • Skupina výrobkůBasins, Bathroom
  • Skupina produktůSolid surface integrated basin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)676
  • Hloubka (mm)384
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika Asie