Publikovat produkty
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
    BETACRYL®

    BETACRYL Thin-Edge Basin BB A 5538 R

    Rectangular thin-edge countertop washbasin in BETACRYL - Pure Acrylic Stone (100 % Acrylic) with round corners and 2″ central lowered drain hole. Available in Classic White colour. BETACRYL Pure Acrylic Stone provides a particular strength, ensures cleanliness and antibacterial/antiviral function , suitability for contact with food, water resistance and colour stability over time. BETACRYL has a widespread application in architectural projects for interior decoration, outdoor walls and medical/health sectors. Visit Betacryl.com for more information.
    Specifikace
    • Thin-edge countertop basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaThin-edge-BB-A5538R
    • Skupina výrobkůBasins, Bathroom
    • Skupina produktůSolid surface countertop basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika Asie