Publikovat produkty
MINIBAR ALASKA 40
BTV

MINIBAR ALASKA 40

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Silent minibar, ideal for the most demanding guests. Its design is very elegant and takes into account all kinds of details to satisfy the needs of the user: interior lighting using low consumption LEDs, height-adjustable trays and reversible door to provide more adaptability to the available space. Absorption technology. Great cooling capacity, with power regulator inside the minibar. Reversible door.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaminibar-alaska-40
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)566
  • Šířka (mm)441
  • Hloubka (mm)457
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko