Publikovat produkty
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)
Minibar with glass door and great energy efficiency, which translates into great savings for the hotel. Winter minibars are adapted to the new European regulations, in force since 2021. This series of minibars is 100% silent, ideal for the most demanding guests. Its design is very elegant and takes into account all kinds of details to satisfy the needs of the user: interior lighting using low-consumption LEDs, height-adjustable trays and reversible door to provide more adaptability to the available space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaminibar-winter-40-glass
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)555
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)450
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko