Publikovat produkty
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Every operation is unique, and so is your SPACELITE.

    The intelligent opening principle finds space in any installation situation with the compact console. Overhead cranes, pipelines, lamps or other elements can easily pass by the door area. This makes the HT40 probably the best sectional door.

    Specifikace
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspacelite-stacking-door-ht40
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika Afrika