Publikovat produkty
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    There are times when you want to spend some time on your own in peace and quiet. The brand new BuzziMe is the ideal cocoon to get away from it all. Belgian designer Axel Enthoven was responsible for an ingenious look which harmoniously combines functionality and ergonomics. Put two BuzziMes together for a private meeting. The acoustic insulation of the lounge chair reduces any external noise and vice versa: the perfect chair for lobbies, airports and offices – or your very own ‘quiet’ cocoon at home. Available in the BuzziFabric and BuzziRough range.
    Specifikace
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabuzzime
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1350
    • Šířka (mm)715
    • Hloubka (mm)930
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)58
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Popis Uniclass 2015Easy chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS