Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Vilamoura - soffa

Číslo položky: 01030010700
Výrobce: Byarums Bruk
Kategorie produktu: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
Skupina produktu: Vilamoura - soffa
Šířka (mm): 1700
Výška (mm): 860
Hloubka (mm): 680
Datum publikování: 2014-02-03
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Timber
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 40

BIMobject kategorie: Nábytek - Židle, Stoličky & Lavice
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56

BIMobject®