Publikovat produkty
Bench Block
Byarums Bruk

Bench Block

I imagine urban spaces where furniture and other elements subordinate themselves and emphasize the character of the place, rather than becoming the main number. My ambition is that Block can contribute to a park or square environment in balance and rest. A reliable bench with powerful dimensions and caring details that withstand our climate and have a long life. Block is a seat bench with single or double seat depth intended for both exterior and interior environment.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotablock-wide
  • Skupina výrobkůBlock
  • Skupina produktůBench
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)470
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)820
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Popis Uniclass 2015Benches