Publikovat produkty
Sofa Byarum
Byarums Bruk

Sofa Byarum

4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabyarum_4-seater
  • Skupina výrobkůByarum
  • Skupina produktůSofa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)1850
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Popis Uniclass 2015Sofas

Dostupnost regionu

Evropa