Publikovat produkty
Easy Chair Byarum
Byarums Bruk

Easy Chair Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabyarum_easy-chair
  • Skupina výrobkůByarum
  • Skupina produktůEasy Chair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Popis Uniclass 2015Easy chairs