Publikovat produkty
Plant Vessel Cross
Byarums Bruk

Plant Vessel Cross

The vessel vigorously arches and closes upwards to provide stability and to expose the pattern in a good way. I associate with a street network in some older city, others see branches, root systems and braids.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacross
  • Skupina výrobkůCross
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers