Publikovat produkty
Bench Domino
Bench Domino
    Byarums Bruk

    Bench Domino

    Domino is a playful bench table - an innovative piece of furniture that creates opportunities for creativity in the public conservatory. A bench with a small table. Furnish two opposite each other and you have a traditional and generous composition. Furnish next door and you get an elongated place where everyone enjoys the same view. Group several in a row or at an angle, with distance or close, completely in line or half overlapping. A contemporary piece of furniture that enables playful combinations - like tiles in a domino game.

    / Jesper Ståhl

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomino-bench
    • Skupina výrobkůDomino
    • Skupina produktůBench
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)780
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálBorovice
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Dostupnost regionu

    Evropa