Publikovat produkty
Plant Vessel Gråsippa No 1
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 1

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrasippa-1
  • Skupina výrobkůGråsippa
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)290
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers

Dostupnost regionu

Evropa