Publikovat produkty
Plant Vessel Gråsippa No 3
Byarums Bruk

Plant Vessel Gråsippa No 3

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrasippa-3
  • Skupina výrobkůGråsippa
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek