Publikovat produkty
Plant Vessel Hexagon No. 1
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 1

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahexagon-1
  • Skupina výrobkůHexagon
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek