Publikovat produkty
Plant Vessel Hexagon No. 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahexagon-2
  • Skupina výrobkůHexagon
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)1040
  • Hloubka (mm)1040
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers