Publikovat produkty
Plant Vessel Karl XL
Byarums Bruk

Plant Vessel Karl XL

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakarl-xl
  • Skupina výrobkůKarl
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)840
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers

Dostupnost regionu

Evropa