Publikovat produkty
Plant Vessel Näver No 2
Byarums Bruk

Plant Vessel Näver No 2

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakvadrat_big
  • Skupina výrobkůNäver
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)690
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)27
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers

Dostupnost regionu

Evropa