Publikovat produkty
Plant Vessel Låg Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Låg Blom

The Blom series has become popular and works well in many different contexts. After discussing with the customers, I thought that another member of the Blom family could be interesting and motivated. A low plant vessel with generous planting surface, so you can see the contents of the vessel closely without compromising the planting depth for the plants. In terms of form, I have placed the emphasis on giving the vessel's six segments a powerful and resilient volume.

Specifikace
  • https://byarumsbruk.se/products/stor-blom-vid-blom
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalag-blom
  • Skupina výrobkůBlom
  • Skupina produktůPlant Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)1240
  • Hloubka (mm)1240
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers