Publikovat produkty
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahaws_7000b
  • Skupina výrobkůEmergency showers
  • Skupina produktůEye, face and body jets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)914
  • Šířka (mm)422
  • Hloubka (mm)525
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503