Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Domov
Kategorie
Sanita
Umyvadla
Eye and face shower Haws 7001
Dostupné v Spojené státy
Caldomix
Sledovat
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
haws_7001
Skupina výrobků
Emergency showers
Skupina produktů
Eye, face and body jets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2012-11-23
Číslo vydání
1
Výška (mm)
990
Šířka (mm)
419
Hloubka (mm)
280
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Pokyny k instalaci
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Plast
Vedlejší materiál
Kov
Navrženo v
Finsko
Vyrobeno v
Finsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Umyvadla
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Showers
Kód UNSPSC
30181503
Podobné produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Stáhnout
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Stáhnout
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Stáhnout
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Stáhnout
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Stáhnout
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Stáhnout