Publikovat produkty
Termostatický regulátor pro recirkulační okruhy teplé užitkové vody. S teploměrem pro kontrolu teploty okruhu
Termostatický regulátor pro recirkulační okruhy teplé užitkové vody. S teploměrem pro kontrolu teploty okruhu
Termostatický regulátor pro recirkulační okruhy teplé užitkové vody. S teploměrem pro kontrolu teploty okruhu
    Caleffi

    Termostatický regulátor pro recirkulační okruhy teplé užitkové vody. S teploměrem pro kontrolu teploty okruhu

    Termostatický regulátor pro recirkulační okruhy teplé užitkové vody. S funkcí automatické tepelné dezinfekce. S teploměrem pro kontrolu teploty okruhu. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování “LOW LEAD”. Pochromovaný. Vnitřní závity. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah nastavení teploty: 35÷60 °C. Dezinfekční teplota: 70 °C
    Specifikace
    • Termostatický regulátor pro recirkulační okruhy teplé užitkové vody. S funkcí automatické tepelné dezinfekce. S teploměrem pro kontrolu teploty okruhu. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování “LOW LEAD”. Pochromovaný. Vnitřní závity. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah nastavení teploty: 35÷60 °C. Dezinfekční teplota: 70 °C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota116
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-25
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)92
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011516
    • Název ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_83_06
    • Popis Uniclass 2015Balancing equipment
    • Číslo OmniClass23-27 31 13
    • Název OmniClassBalancing Valves