Publikovat produkty
Termostatická hlavice. S adaptérem a pokojovým teploměrem s LCD číselníkem
Termostatická hlavice. S adaptérem a pokojovým teploměrem s LCD číselníkem
Termostatická hlavice. S adaptérem a pokojovým teploměrem s LCD číselníkem
Termostatická hlavice. S adaptérem a pokojovým teploměrem s LCD číselníkem
Termostatická hlavice. S adaptérem a pokojovým teploměrem s LCD číselníkem
    Caleffi

    Termostatická hlavice. S adaptérem a pokojovým teploměrem s LCD číselníkem

    Termostatická hlavice pro radiátorové ventily. S pokojovým teploměrem s LCD číselníkem. Pro ventily série 338, 339, 401, 402, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225 a 227. Se stupnicí od ❄ do 5 odpovídající nastavení teploty v rozsahu od 7 °C do 28 °C. Rozsah ukazatele pokojové teploty: 16÷26 °C. S adaptérem.
    Specifikace
    • Termostatická hlavice pro radiátorové ventily. S pokojovým teploměrem s LCD číselníkem. Pro ventily série 338, 339, 401, 402, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225 a 227. Se stupnicí od ❄ do 5 odpovídající nastavení teploty v rozsahu od 7 °C do 28 °C. Rozsah ukazatele pokojové teploty: 16÷26 °C. S adaptérem.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota199-200-202-205
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010064
    • Název ETIMRadiator thermostat button
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC