Publikovat produkty
SOLAR - Termostatický přepínací ventil pro solární systémy
SOLAR - Termostatický přepínací ventil pro solární systémy
    Caleffi

    SOLAR - Termostatický přepínací ventil pro solární systémy

    Termostatický přepínací ventil pro solární systémy. Mosazné tělo. Pochromovaný. Max. provozní tlak: 10 barů. Tovární nastavení: 45 °C. Max. teplota na vstupu: 100 °C
    Specifikace
    • Termostatický přepínací ventil pro solární systémy. Mosazné tělo. Pochromovaný. Max. provozní tlak: 10 barů. Tovární nastavení: 45 °C. Max. teplota na vstupu: 100 °C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota262040
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015En_70_10_80
    • Popis Uniclass 2015Solar panel fields
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 00 00
    • Název OmniClassGeneral Facility Services Products
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING