Publikovat produkty
BALLSTOP - Kulový ventil se zpětnou klapkou pro otopné systémy
Caleffi

BALLSTOP - Kulový ventil se zpětnou klapkou pro otopné systémy

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Kulový ventil se zpětnou klapkou pro otopné systémy. Mosazné tělo. Vnitřní závity. Nízké tlakové ztráty. S motýlkem (od velikosti 1“ s pákou). Маx. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5÷110 °C.
Specifikace
  • Kulový ventil se zpětnou klapkou pro otopné systémy. Mosazné tělo. Vnitřní závity. Nízké tlakové ztráty. S motýlkem (od velikosti 1“ s pákou). Маx. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5÷110 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota327
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC