Publikovat produkty
Sestavený držák pro otopné systémy

Sestavený držák pro otopné systémy

Sestavený držák pro otopné systémy. Vybaven odvzdušňovacím ventilem, pojišťovacím ventilem, manometrem a automatickým uzavíracím ventilem na napojení expanzní nádrže. Max. provozní teplota: 110 °C. Do 50 kW.
Specifikace
  • Sestavený držák pro otopné systémy. Vybaven odvzdušňovacím ventilem, pojišťovacím ventilem, manometrem a automatickým uzavíracím ventilem na napojení expanzní nádrže. Max. provozní teplota: 110 °C. Do 50 kW.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota336
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC