Publikovat produkty
Předsestavený rozdělovač pro užitkovou vodu v revizní skříni
Caleffi

Předsestavený rozdělovač pro užitkovou vodu v revizní skříni

4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
Předsestavený rozdělovač pro užitkovou vodu v revizní skříni._x000b_ Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. _x000b_Max. provozní tlak: 10 barů. _x000b_Rozsah teplot: 5÷100 °C._x000b_ Středová vzdálenost výstupů: 35 mm.
Specifikace
  • Předsestavený rozdělovač pro užitkovou vodu v revizní skříni._x000b_ Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. _x000b_Max. provozní tlak: 10 barů. _x000b_Rozsah teplot: 5÷100 °C._x000b_ Středová vzdálenost výstupů: 35 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota360043
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-03
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015410
  • Název ETIMDistributors
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING