Publikovat produkty
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikace
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5026-5027A
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůNorth America
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPE/PP
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Kód ETIMEC010117
    • Název ETIMDe-aerator
    • Název UNSPSCVents
    • Kód UNSPSC40101503
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC