Publikovat produkty
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Automatic air vents are designed to remove trapped air that accumulates in heating and air conditioning systems automatically. Air removal enhances performance and life of a system by
    reducing the affects of:
    - corrosion due to the oxygen;
    - pockets of air trapped in the heating emitters;
    - cavitation in the circulation pumps.
    The check valve on the 5021 series allows for easy replacement of the air vent without purging the system.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikace
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota502XA
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůNorth America
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Kód ETIMEC010117
    • Název ETIMDe-aerator
    • Název UNSPSCVents
    • Kód UNSPSC40101503
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC