Publikovat produkty
Ovládací jednotka teploty užitkové vody v místě distribuce
Caleffi

Ovládací jednotka teploty užitkové vody v místě distribuce

Ovládací jednotka teploty užitkové vody v místě distribuce. Obsahuje: - termostatický směšovací ventil s teplotně uzavírací funkcí; - T-kus pro napojení studené vody se zpětnou klapkou. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. teplota na vtoku: 90 °C.
Specifikace
  • Ovládací jednotka teploty užitkové vody v místě distribuce. Obsahuje: - termostatický směšovací ventil s teplotně uzavírací funkcí; - T-kus pro napojení studené vody se zpětnou klapkou. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. teplota na vtoku: 90 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5201
  • Skupina výrobkůPLUMBING
  • Skupina produktůVALVES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011374
  • Název ETIMCentral mixing tap
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING