Publikovat produkty
Nastavitelný termostatický směšovací ventil. Se zpětnými klapkami a sítky na vstupech
Nastavitelný termostatický směšovací ventil. Se zpětnými klapkami a sítky na vstupech
    Caleffi

    Nastavitelný termostatický směšovací ventil. Se zpětnými klapkami a sítky na vstupech

    Nastavitelný termostatický směšovací ventil se zpětnými klapkami a filtry na vstupech. Zařízení chránící proti opaření rozšiřuje vlastnosti ventilu. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Pochromovaný. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. teplota na vtoku: 85 °C. Certifikováno podle normy NHS D08, BS 7942, EN 1111 a EN 1287.
    Specifikace
    • Nastavitelný termostatický směšovací ventil se zpětnými klapkami a filtry na vstupech. Zařízení chránící proti opaření rozšiřuje vlastnosti ventilu. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Pochromovaný. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. teplota na vtoku: 85 °C. Certifikováno podle normy NHS D08, BS 7942, EN 1111 a EN 1287.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5213
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011374
    • Název ETIMCentral mixing tap
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Popis Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING