Publikovat produkty
Nastavitelný termostatický směšovací ventil pro systémy s centrálním vytápěním.
Caleffi

Nastavitelný termostatický směšovací ventil pro systémy s centrálním vytápěním.

4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)
Nastavitelný termostatický směšovací ventil pro systémy s centrálním vytápěním.Tělo odolné proti odzinkování.
Specifikace
  • The thermostatic mixing valve is used in systems that produce domestic hot water. It is designed to maintain the preset temperature of the mixed water delivered to the user outlet, when there are variations in the temperature and pressure of the hot and cold water at the inlet, or in the drawn-off flow rate. This particular series of mixing valves is specifically designed for systems which require high flow rates, such as centralised systems or groups of equal users. These systems also require stable and accurate temperature adjustment, especially in relation to variations in the flow rate drawn-off by the users.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5231
  • Skupina výrobkůPLUMBING
  • Skupina produktůVALVES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-26
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011374
  • Název ETIMCentral mixing tap
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING