Publikovat produkty
ANTISHOCK - Kompenzátor vodního rázu
ANTISHOCK - Kompenzátor vodního rázu
    Caleffi

    ANTISHOCK - Kompenzátor vodního rázu

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
    Kompenzátor vodního rázu. Mosazné tělo. Pochromovaný. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 90 °C. S PTFE těsněním na závitu.
    Specifikace
    • Kompenzátor vodního rázu. Mosazné tělo. Pochromovaný. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 90 °C. S PTFE těsněním na závitu.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5250
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010600
    • Název ETIMWater hammer damper
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Popis Uniclass 2015Plumbing
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 43 17
    • Název OmniClassWater Hammer Arrestors
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING