Publikovat produkty
Hydraulická pojišťovací sestava pro zásobníkové ohřívače teplé vody. S uzavíracím ventilem a ovladatelnou zpětnou klapkou. Pro horizontální instalace
Hydraulická pojišťovací sestava pro zásobníkové ohřívače teplé vody. S uzavíracím ventilem a ovladatelnou zpětnou klapkou. Pro horizontální instalace
Hydraulická pojišťovací sestava pro zásobníkové ohřívače teplé vody. S uzavíracím ventilem a ovladatelnou zpětnou klapkou. Pro horizontální instalace
    Caleffi

    Hydraulická pojišťovací sestava pro zásobníkové ohřívače teplé vody. S uzavíracím ventilem a ovladatelnou zpětnou klapkou. Pro horizontální instalace

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
    Hydraulická pojišťovací sestava pro zásobníkové ohřívače teplé vody. S uzavíracím ventilem a ovladatelnou zpětnou klapkou. Pro horizontální instalace. Sedlo z nerez oceli. Mosazné tělo. Pochromovaná. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 120 °C. Nastavení expanzního pojišťovacího ventilu: 7 barů. Max. výkon: 3/4” - 10 kW; 1” - 18 kW. Certifikováno podle normy EN 1487.
    Specifikace
    • Hydraulická pojišťovací sestava pro zásobníkové ohřívače teplé vody. S uzavíracím ventilem a ovladatelnou zpětnou klapkou. Pro horizontální instalace. Sedlo z nerez oceli. Mosazné tělo. Pochromovaná. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 120 °C. Nastavení expanzního pojišťovacího ventilu: 7 barů. Max. výkon: 3/4” - 10 kW; 1” - 18 kW. Certifikováno podle normy EN 1487.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5261
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010259
    • Název ETIMBoiler connection group
    • Název UNSPSCSafety valves
    • Kód UNSPSC40141604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Popis Uniclass 2015Safety valves
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 31 53
    • Název OmniClassSafety Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING