Publikovat produkty
Pojišťovací ventil. Vnitřní závity
Caleffi

Pojišťovací ventil. Vnitřní závity

4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
Pojišťovací ventil. Vnitřní závity. Vypouštěcí přetlak 10 %. Uzavírací rozdíl 20 %. PN 10. Rozsah teplot: 5÷110 °C. Nastavení: 2,25–2,5–2,7–3–3,5–4–4,5–5–5,4–6 barů.
Specifikace
  • Pojišťovací ventil. Vnitřní závity. Vypouštěcí přetlak 10 %. Uzavírací rozdíl 20 %. PN 10. Rozsah teplot: 5÷110 °C. Nastavení: 2,25–2,5–2,7–3–3,5–4–4,5–5–5,4–6 barů.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota527
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSafety valves
  • Kód UNSPSC40141604
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC