Publikovat produkty
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    Safety relief valve for domestic water systems.
    Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Medium: water.
    Temperature range: 5–95 °C.
    Settings: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    keycode:531440_end
    keycode:531640_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikace
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota531
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)92
    • Šířka (mm)41
    • Hloubka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPolymer
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011311
    • Název ETIMSafety valve
    • Název UNSPSCSafety valves
    • Kód UNSPSC40141604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Popis Uniclass 2015Safety valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 53
    • Název OmniClassSafety Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING