Publikovat produkty
Tlakový redukční ventil šikmý. Pro vysoké teploty
Caleffi

Tlakový redukční ventil šikmý. Pro vysoké teploty

Tlakový redukční ventil šikmý. Pro vysoké teploty. Vyměnitelná náplň a filtr. Mosazné tělo. Pochromovaný. Max. vstupní tlak: 16 barů. Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 1÷5,5 baru. Max. provozní teplota: 80 °C. Certifikované podle normy EN 1567.
Specifikace
  • Tlakový redukční ventil šikmý. Pro vysoké teploty. Vyměnitelná náplň a filtr. Mosazné tělo. Pochromovaný. Max. vstupní tlak: 16 barů. Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 1÷5,5 baru. Max. provozní teplota: 80 °C. Certifikované podle normy EN 1567.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5330-H
  • Skupina výrobkůPLUMBING
  • Skupina produktůVALVES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010122
  • Název ETIMPressure reducing valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING