Publikovat produkty
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou
    Caleffi

    Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(13 recenze)
    Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou náplní. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. Se stupnicí pro manuální nastavení regulace tlaku. Spoj vnější závity s matkou. Max. vstupní tlak: 25 barů. Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 1÷6 barů. Max. provozní teplota: 40 °C. Certifikováno podle normy EN 1567
    Specifikace
    • Tlakové redukční ventily jsou zařízení, které slouží, po instalaci na vnitřní rozvody pitné vody, k redukci a stabilizaci tlaku vody přicházející z veřejného vodovodu do vnitřního rozvodu. Tlak na veřejné síti je totiž příliš vysoký a proměnlivý a nevyhovuje tak podmínkám pro fungování soukromých vnitřních rozvodů. Tuto sérii tlakových redukčních ventilů je možno přednastavit. Nastavení probíhá pomocí ovládacího kolečka a odpovídajícího měřícího zařízení se stupnicí pro hodnotu tlaku. Nastavenou hodnotu tlaku pak ventil automaticky udržuje. Vnitřní vložka ventilu, obsahující regulační prvky, je předsestavena v kompaktní celek tak, aby byla usnadněna jeho údržba. K dispozici je také varianta osazená revidovatelným vysokokapacitním filtrem, umístěným ve speciálním průhledném pouzdře. Tak je zajištěno, že je regulační mechanismus ventilu ochráněn před nežádoucím vlivem nečistot, které se v systému vyskytují. Série tlakových redukčních ventilů 5350 a 5351 jsou certifikovány v souladu s Evropskou Normou EN 1567.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5350
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010122
    • Název ETIMPressure reducing valve
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Popis Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 27 00
    • Název OmniClassPressure Reducing Stations
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING