Publikovat produkty
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou náplní
Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou náplní
    Caleffi

    Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou náplní

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    Tlakový redukční ventil se samostatnou vyměnitelnou náplní. Mosazné tělo. Se stupnicí pro manuální nastavení regulace tlaku. Sítko filtru z nerez oceli v průhledném pouzdře. Spoj vnější závity s matkou. Max. vstupní tlak: 25 barů. Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 1÷6 barů. Max. provozní teplota: 40 °C. Jemnost filtru Ø: 0,28 mm. Certifikováno podle normy EN 1567. Se speciálním klíčem k údržbě filtru a náplně.
    Specifikace
    • Tlakové redukční ventily jsou zařízení, které slouží, po instalaci na vnitřní rozvody pitné vody, k redukci a stabilizaci tlaku vody přicházející z veřejného vodovodu do vnitřního rozvodu. Tlak na veřejné síti je totiž příliš vysoký a proměnlivý a nevyhovuje tak podmínkám pro fungování soukromých vnitřních rozvodů. Tuto sérii tlakových redukčních ventilů je možno přednastavit. Nastavení probíhá pomocí ovládacího kolečka a odpovídajícího měřícího zařízení se stupnicí pro hodnotu tlaku. Nastavenou hodnotu tlaku pak ventil automaticky udržuje. Vnitřní vložka ventilu, obsahující regulační prvky, je předsestavena v kompaktní celek tak, aby byla usnadněna jeho údržba. K dispozici je také varianta osazená revidovatelným vysokokapacitním filtrem, umístěným ve speciálním průhledném pouzdře. Tak je zajištěno, že je regulační mechanismus ventilu ochráněn před nežádoucím vlivem nečistot, které se v systému vyskytují. Série tlakových redukčních ventilů 5350 a 5351 jsou certifikovány v souladu s Evropskou Normou EN 1567
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5351
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010122
    • Název ETIMPressure reducing valve
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Popis Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 27 00
    • Název OmniClassPressure Reducing Stations
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING