Publikovat produkty
Tlakový redukční ventil s vyměnitelnou náplní
Caleffi

Tlakový redukční ventil s vyměnitelnou náplní

Tlakový redukční ventil s vyměnitelnou náplní. Bronzové tělo. S dvojím manometrem v glycerinové lázni. Spoje: matka s vnějším závitem. Max. vstupní tlak: 25 barů. Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 0,5÷6 barů (na požádání: 6÷10 barů). Max. provozní teplota: 80 °C. Manometr na vstupu: 0÷25 barů. Manometr na výstupu: 0÷10 barů. Certifikováno podle normy EN 1567.
Specifikace
  • Tlakový redukční ventil s vyměnitelnou náplní. Bronzové tělo. S dvojím manometrem v glycerinové lázni. Spoje: matka s vnějším závitem. Max. vstupní tlak: 25 barů. Rozsah nastavení tlaku na výstupu: 0,5÷6 barů (na požádání: 6÷10 barů). Max. provozní teplota: 80 °C. Manometr na vstupu: 0÷25 barů. Manometr na výstupu: 0÷10 barů. Certifikováno podle normy EN 1567.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5365
  • Skupina výrobkůPLUMBING
  • Skupina produktůVALVES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010122
  • Název ETIMPressure reducing valve
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Popis Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 27 00
  • Název OmniClassPressure Reducing Stations
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING