Publikovat produkty
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Hydraulický separátor.Ocelové tělo s povrchovou úpravou epoxypryskyřicí.
    Specifikace
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota548UnionInline
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůNorth America
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-15
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010579
    • Název ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC