Publikovat produkty
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

DISCALAIR automatic air vents release air that forms in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, with pressures to 150 psi. The venting air discharge capacity is very high capable of expelling over 4 standard cubic feet per minute (SCFM). The circulation of fully de-aerated water or glycol-water mediums enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized overheating or mechanical damage.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikace
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota551004A
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůNorth America
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-05
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Kód ETIMEC010260
  • Název ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Název UNSPSCVents
  • Kód UNSPSC40101503
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC