Publikovat produkty
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikace
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5580
  • Skupina výrobkůPLUMBING
  • Skupina produktůVALVES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)106.5
  • Šířka (mm)107
  • Hloubka (mm)46
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.94
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód ETIMEC012340
  • Název ETIMAccessories pressure expansion vessel