Publikovat produkty
Expanzní nádoba svařovaná pro sanitární systémy s CE certifikátem
Expanzní nádoba svařovaná pro sanitární systémy s CE certifikátem
    Caleffi

    Expanzní nádoba svařovaná pro sanitární systémy s CE certifikátem

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
    Expanzní nádoba svařovaná pro sanitární systémy s CE certifikátem. Butylový membránový vak. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teploty systému: -10÷70 °C. Rozsah teploty membrány: -10÷70 °C. V souladu s DIN 4807-2 a normou EN 13831.
    Specifikace
    • Expanzní nádoba svařovaná pro sanitární systémy s CE certifikátem. Butylový membránový vak. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teploty systému: -10÷70 °C. Rozsah teploty membrány: -10÷70 °C. V souladu s DIN 4807-2 a normou EN 13831.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota568
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010958
    • Název ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Popis Uniclass 2015Expansion vessels
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-33 49 21
    • Název OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures